SSJM20OPNW-CRDP

SSJM20OPNW-CRDP
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 60,00 ° (60,000 °)
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute W
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Diametro esterno 32 mm / 1,260 in
Lunghezza 42 mm / 1,654 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2800 N / 629,465 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?