SSJM20-NBLL

SSJM20-NBLL
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)