SSJM16OPN-NBALL

SSJM16OPN-NBALL
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 80,00 ° (80,000 °)
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 265,00 mm (10,433 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,023 kg / 0,051 lbs
Diametro nominale 16 mm / 0,630 in
Diametro esterno 28 mm / 1,102 in
Lunghezza 37 mm / 1,457 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1100 N / 247,290 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?