SSJM16-NBLLRP

SSJM16-NBLLRP
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 265,00 mm (10,433 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)