SSETWNOAM20WW

SSETWNOAM20WW
SSETWNOAM20WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 20 mm, Aperto, Doppio, Autoallineante, Regolabile, Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 20 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[Alpha] Angolo50 °
[B]104 mm
[d] Albero, diametro nominale20 mm
[E1]45 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 X1
[H]25 mm
[H] Tolleranza±0.020 mm 
[H1]41 mm
[N]6.60 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486270416 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Weight0.58 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico8800 N
Capacità di carico, dinamico8000 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?