SSETWNM30DD-DP

SSETWNM30DD-DP
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 30 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute DD
Diametro nominale 30 mm / 1,181 in
Lunghezza 152 mm / 5,984 in
Altezza 71 mm / 2,795 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 16600 N / 3.731,828 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?