SSETWNM30-XS

SSETWNM30-XS
SSETWNM30-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Chiuso, Doppio, Autoallineante, Regolabile, Ossido nero (XS); Utilizzare con 30 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]152 mm
[d] Albero, diametro nominale30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]106 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 x 1 
[H]35 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Black OxideOssido nero (XS) 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Numero UPC662486935681 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Weight1.9 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico18200 N
Capacità di carico, dinamico16600 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?