SSETWNM20DD-NBADP

SSETWNM20DD-NBADP
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 20 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 76,00 mm (2,992 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute DD
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Lunghezza 104 mm / 4,094 in
Altezza 50 mm / 1,969 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 4000 N / 899,236 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?