SSETWNM20-XS

SSETWNM20-XS
SSETWNM20-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 20 mm, Chiuso, Doppio, Autoallineante, Regolabile, Ossido nero (XS); Utilizzare con 20 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]104 mm
[d] Albero, diametro nominale20 mm
[E1]45 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 x 1 
[H]25 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]51 mm
[N]6.60 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Black OxideOssido nero (XS) 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico8800 N
Capacità di carico, dinamico8000 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?