SSETWNAM40DD-NB

SSETWNAM40DD-NB
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 40 mm, Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute DD
Diametro nominale 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 176 mm / 6,929 in
Altezza 91 mm / 3,583 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2740 N / 615,977 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?