SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute DD
Peso 0,93 kg / 2,050 lbs
Diametro nominale 30 mm / 1,181 in
Lunghezza 79 mm / 3,110 in
Altezza 60 mm / 2,362 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 4150 N / 932,957 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?