SSEPBOM30DD-CR

SSEPBOM30DD-CR
SSEPBOM30DD-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Aperto, Autoallineante, Resistente alla corrosione (CR), Guarnizioni integrali su entrambe le estremità; Utilizzare con 30 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[Alpha] Angolo55 °
[B]79 mm
[d] Albero, diametro nominale30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 X1
[H]35 mm
[H] Tolleranza±0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenAperto 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486498193 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight0.93 kg
Wipers, SealsGuarnizioni integrali su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico6370 N
Capacità di carico, dinamico5810 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?