SSEPBOAM16-LS

SSEPBOAM16-LS
SSEPBOAM16-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 16 mm, Aperto, Autoallineante, Regolabile, Guarnizioni inferiori; Utilizzare con 16 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]53 mm
[A1]26.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[Alpha] Angolo70 °
[B]43 mm
[d] Albero, diametro nominale16 mm
[E1]40 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]26 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 X1
[H]22 mm
[H] Tolleranza±0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]5.30 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight0.19 kg
Wipers, SealsGuarnizioni inferiori 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico2400 N
Capacità di carico, dinamico2200 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?