SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 25 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant, Guarnizioni

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$307.52 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute DD
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diametro nominale 25 mm / 0,984 in
Lunghezza 67 mm / 2,638 in
Altezza 60 mm / 2,362 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 4690 N / 1.054,354 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?