SSEM40OPNWW-NB

SSEM40OPNWW-NB
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 6.076,00 mm (239,213 in)
C2 215,00 mm (8,465 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,315 kg / 0,694 lbs
Diametro nominale 40 mm / 1,575 in
Diametro esterno 62 mm / 2,441 in
Lunghezza 80 mm / 3,150 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1370 N / 307,988 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?