SSEM25OPN-NBRP

SSEM25OPN-NBRP
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 60,00 ° (60,000 °)
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)
E 125,00 mm (4,921 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,107 kg / 0,236 lbs
Diametro nominale 25 mm / 0,984 in
Diametro esterno 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 58 mm / 2,283 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 670 N / 150,622 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?