SSEM20OPNW-CR

SSEM20OPNW-CR
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 50,00 ° (50,000 °)
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 3.159,00 mm (124,370 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 10,00 mm (0,394 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute W
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Diametro esterno 32 mm / 1,260 in
Lunghezza 45 mm / 1,772 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2800 N / 629,465 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?