SSEM16WW-CRLLRP

SSEM16WW-CRLLRP
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, 16 mm, Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 2.493,00 mm (98,150 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,03 kg / 0,066 lbs
Diametro nominale 16 mm / 0,630 in
Diametro esterno 26 mm / 1,024 in
Lunghezza 36 mm / 1,417 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1540 N / 346,206 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?