SS00625025-BOX

SS00625025
Sfera di precisione

440C inox duro, 1/16 in Diametro:, Grado: 24, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 100,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1022.13 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio inossidabile di tipo 440C ha proprietà simili all'acciaio cromato, con una resistenza alla corrosione superiore per molti fluidi comuni.
  • Viene comunemente usato in cuscinetti radiali, cuscinetti lineari e viti con ricircolo di sfere di tipo speciale nonché valvole di ritegno e sfere di chiusura.
  • I nostri prodotti in acciaio 440C sono conformi i requisiti chimici di AMS-5630 e sono temprati a cuore a dare HRC 60-67 per ottenere una finitura superficiale fine e un'elevata capacità di carico. Tutto l'acciaio inossidabile di Thomson è passivato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Sfericità - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Finitura superficiale - 2 in (0.04 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,0625 in (1,588 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec AMS-5630
Grado 24
Peso 0,000035 lbs (0,000016 kg)
Quantità scatola 100.000
Peso scatola 3,54 lbs (1,61 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?