Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vite a sfere, 1.500 in X 0.473 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1
Tempi di consegna:5 GiorniQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1127.45a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:
Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
Allarme
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
Solo vite, senza chiocciola a sfere
*Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili
Le viti includono un rivestimento in ossido nero
È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].