SRT7541

SRT7541
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 0.631 in X 0.200 in, Direzione filetto: Sinistra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  Al centesimo di pollice più vicino


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili
  • Le viti includono un rivestimento in ossido nero
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 160.274,00 mm (6.310,000 in)
D2 127.000,00 mm (5.000,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)