SRT3262

SRT3262
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 4.000 in X 1.000 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$11792.18 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili
  • Polished and oiled finish
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
D2 847.852,00 mm (33.380,000 in)
D3 800.000,00 mm (31.496,063 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 4,000 in
Diametro di fondo 84,785 mm (3,338 in)
Avanzamento 1,000 in
Lunghezza della vite filettata 240,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 1
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 80 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 34,40 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?