SRT0407

SRT0407
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 2.500 in X 0.500 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii:

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2888.42 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Al centesimo di pollice più vicino


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili
  • Polished and oiled finish
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 635.000,00 mm (25.000,000 in)
D2 537.464,00 mm (21.160,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Diametro di fondo 53,746 mm (2,116 in)
Avanzamento 0,500 in
Lunghezza della vite filettata 144,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Materiale Lega di acciaio
Tipo filetto Rullata di precisione
Peso totale 15,45 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?