SRAM30T2 CTL 3600.000

SRAM30T2 CTL 3600.000
Rotaia di supporto, misure metriche

Rotaia di supporto, misure metriche, 30 mm Diametro, Standard

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Imbullonatura dall'alto attraverso la flangia
  • Classe MM (tolleranza ISO h6) Albero 60 Case incluso
  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
  • Questi supporti possono essere usati sia in orizzontale che in verticale
  • Y1=Y2 è lo standard. Il cliente può indicare un valore Y1 specifico.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 74.0000
[A1] 37.0000
[A2] 14.0000
[dia] 30.0000
[E1] 51.0000
[F1] 8.0000
[H] 53.0000
[N] 8.6000
[X] 200.0000

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Preforato con configurazione T2
Materiale, albero Lega di acciaio 52100
Durezza Rockwell C 60 Min.
Materiale, supporto Alluminio
Opzione preforato (PD) Preforato
Lunghezza 3.600,0 mm / 141,7 in
Diametro 30 mm / 1,181 in
Peso 31,140 kg/m / 225,236 lbs/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?