SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
Rotaia di supporto, pollici

Rotaia di supporto, pollici, 0.625 in Diametro, Cromato, estremità non placcate

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Imbullonatura dall'alto attraverso la flangia
  • Albero 60 Case classe L incluso
  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
  • Questi supporti possono essere usati sia in orizzontale che in verticale
  • Y1=Y2 è lo standard. Il cliente può indicare un valore Y1 specifico.

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Preforato
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Durezza Rockwell C 60 Min.
Materiale, supporto Alluminio
Opzione preforato (PD) Preforato
Lunghezza 5.130,800 mm / 202,000 in
Diametro 16 mm / 0,625 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?