SRA10-1010

SRA10-1010
SRA10-1010

Lead Screw Only, SRA Style, 1 in X 1.000 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 10

Lead Time:  2500 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale1 in
Diametro interno0.88 in
Numero di avvii10 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii10 
Temperature Max180 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?