SPTWNOM16-NB

SPTWNOM16-NB
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 53,00 mm (2,087 in)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
G1 42,00 mm (1,654 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,37 kg / 0,816 lbs
Diametro nominale 16 mm / 0,630 in
Lunghezza 84 mm / 3,307 in
Altezza 35 mm / 1,378 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 166 N / 37,318 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?