SPTWNOM12WW

SPTWNOM12WW
SPTWNOM12WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 12 mm, Aperto, Doppio, Autoallineante, Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 12 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[Alpha] Angolo70 °
[B]76 mm
[d] Albero, diametro nominale12 mm
[E1]32 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]56 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]38 mm
[G2] Accesso per la lubrificazioneM8 X1
[H]18 mm
[H] Tolleranza±0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]4.30 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenAperto 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486268307 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Weight0.22 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico1490 N
Capacità di carico, dinamico1350 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?