SPT20X4M

SPT20X4M
SPT20X4M

Lead Screw Only, SPT Style, Precision Trapezodal, 20 mm X 4 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2500 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
Accuratezza del passo standard ±75 μm/300mm
corsa per giri dell’albero4 mm
Diametro delle viti, nominale20 mm
Diametro interno0.61 in
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±75 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii
Temperature Max180 °F
Weight1.33 lb/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?