SPR4-2516

SPR4-2516
SPR4-2516

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.25 in X 0.250 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 4

Lead Time:  2500 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale0.25 in
Diametro interno0.17 in
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii
Temperature Max180 °F
Weight0.13 lb/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?