SPR3-25X1M

SPR3-25X1M
SPR3-25X1M

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.25 in X 3 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 3

Lead Time:  2 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±75 μm/300mm
corsa per giri dell’albero3 mm
Diametro delle viti, nominale0.25 in
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±75 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii
Temperature Max180 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?