SPPBOM20-LL

SPPBOM20-LL
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 20 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
G1 20,00 mm (0,787 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,3 kg / 0,661 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Lunghezza 54 mm / 2,126 in
Altezza 41 mm / 1,614 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2100 N / 472,099 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?