SPPBOM12-CRLL

SPPBOM12-CRLL
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 12 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 215,00 mm (8,465 in)
B 39,00 mm (1,535 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 23,00 mm (0,906 in)
G1 105,00 mm (4,134 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 43,00 mm (1,693 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,11 kg / 0,243 lbs
Diametro nominale 12 mm / 0,472 in
Lunghezza 39 mm / 1,535 in
Altezza 28 mm / 1,102 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 742 N / 166,808 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?