SPPBOAM50-NBALL

SPPBOAM50-NBALL
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 50 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 113,00 mm (4,449 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 22,00 mm (0,866 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 135,00 mm (5,315 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 2,6 kg / 5,732 lbs
Diametro nominale 50 mm / 1,969 in
Lunghezza 113 mm / 4,449 in
Altezza 88 mm / 3,465 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 6250 N / 1.405,056 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?