SPPBM8-DP

SPPBM8-DP
SPPBM8-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 8 mm, Chiuso, Autoallineante, A secco (DP); Utilizzare con 8 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]35 mm
[A1]17.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]32 mm
[d] Albero, diametro nominale8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]20 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]8.5 mm
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Weight0.07 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico340 N
Capacità di carico, dinamico310 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?