SPPBM12WW

SPPBM12WW
SPPBM12WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 12 mm, Chiuso, Autoallineante, Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 12 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]39 mm
[d] Albero, diametro nominale12 mm
[E1]32 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]23 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]10.5 mm
[G2] Accesso per la lubrificazioneM8 x 1 
[H]18 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]4.30 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486261742 
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Weight0.13 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico910 N
Capacità di carico, dinamico830 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?