SPPBM08-CR

SPPBM08-CR
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 8 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 175,00 mm (6,890 in)
B 32,00 mm (1,260 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 20,00 mm (0,787 in)
G1 85,00 mm (3,346 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 33,00 mm (1,299 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,07 kg / 0,154 lbs
Diametro nominale 8 mm / 0,315 in
Lunghezza 32 mm / 1,260 in
Altezza 28 mm / 1,102 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 217 N / 48,784 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?