SPPBAM50LL

SPPBAM50LL
SPPBAM50LL

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 50 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile, Lubrificato con Linear Lube (LL); Utilizzare con 50 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]132 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]113 mm
[d] Albero, diametro nominale50 mm
[E1]108 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] Accesso per la lubrificazioneM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]105 mm
[N]13.5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionLubrificato con Linear Lube (LL) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486001010 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight3 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico12060 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?