SPPBAM25-DP

SPPBAM25-DP
SPPBAM25-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 25 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile, A secco (DP); Utilizzare con 25 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]78 mm
[A1]39 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]67 mm
[d] Albero, diametro nominale25 mm
[E1]60 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]40 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G]15 mm
[G1]23 mm
[G2] Accesso per la lubrificazioneM8 x 1 
[H]30 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight0.66 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico4350 N
Capacità di carico, dinamico3950 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?