SPM8WW-DP

SPM8WW-DP
SPM8WW-DP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 8 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile, A secco (DP), Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 8 mm Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità


  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[C] Lunghezza lungo l’asse24.480 / 25.000 mm 
[C1]15.930 / 16.200 mm 
[C2] Min.1.1 mm
[d] Albero, diametro nominale8 mm
[D] Recommended Housing Bore16 mm 
[D], Nominal16 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.02 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico340 N
Capacità di carico, dinamico310 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?