SPM50OPNWW-CRDP

SPM50OPNWW-CRDP
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 50 mm, Open, Self-Aligning, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant, Due spazzole integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 100,00 mm (3,937 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
D 75,00 mm (2,953 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,55 kg / 1,213 lbs
Diametro nominale 50 mm / 1,969 in
Diametro esterno 75 mm / 2,953 in
Lunghezza 100 mm / 3,937 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 8750 N / 1.967,078 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?