SPM40-NBALLRP

SPM40-NBALLRP
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 40 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,36 kg / 0,794 lbs
Diametro nominale 40 mm / 1,575 in
Diametro esterno 62 mm / 2,441 in
Lunghezza 80 mm / 3,150 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 4120 N / 926,213 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?