SPM30OPN-CRLL

SPM30OPN-CRLL
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 30 mm, Open, Self-Aligning, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,15 kg / 0,331 lbs
Diametro nominale 30 mm / 1,181 in
Diametro esterno 47 mm / 1,850 in
Lunghezza 68 mm / 2,677 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 3514 N / 789,979 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?