SPM25WW-DP

SPM25WW-DP
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 25 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Due spazzole integrali

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,13 kg / 0,287 lbs
Diametro nominale 25 mm / 0,984 in
Diametro esterno 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 58 mm / 2,283 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 3950 N / 887,995 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?