SPM20OPN-RP

SPM20OPN-RP
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 20 mm, Open, Self-Aligning, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,05 kg / 0,110 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Diametro esterno 32 mm / 1,260 in
Lunghezza 45 mm / 1,772 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2100 N / 472,099 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?