SPM12WW-NBDPRP

SPM12WW-NBDPRP
Cuscinetti a boccola Super, misure metriche

SUPER Metric, Cuscinetto a boccola, 12 mm, Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant, Due spazzole integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,02 kg / 0,044 lbs
Diametro nominale 12 mm / 0,472 in
Diametro esterno 22 mm / 0,866 in
Lunghezza 32 mm / 1,260 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 83 N / 18,659 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?