SPB8ADJ-NBDP

SPB8ADJ-NBDP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 0.500 in, Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, tipo chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 2.870,20 mm (113,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 2.463,80 mm (97,000 in)
G1 1.117,60 mm (44,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,091 kg / 0,2 lbs
Diametro nominale 12,700 mm / 0,5 in
Altezza 31,750 mm / 1,25 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 113,430 N / 25,5 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?