SPB32ADJ

SPB32ADJ
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 2.000 in, Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, tipo chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$640.79 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 127,00 mm (5,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F 9.220,20 mm (363,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 330,20 mm (13,000 in)
G1 3.175,00 mm (125,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 10.312,40 mm (406,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)
N 3/8

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 3,175 kg / 7 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 127,000 mm / 5 in
Altezza 103,124 mm / 4,06 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 13.344,665 N / 3000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?