Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Tipo aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali
Tempi di consegna:3 GiorniQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$312.74a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].