SP24-09A08-06-CAA

SP24-09A08-06-CAA

Attuatore, Electrak 1, 24 V CC con potenziometro, Carico dinamico: 50 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$305.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 262,0 mm (10,315 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)